Armoire de serveur à refroidissement passif PC ProLine FloTek
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoire de serveur à refroidissement passif PC ProLine FloTek
Conçues pour accueillir les serveurs et gérer les câbles d’alimentation, les armoires ProLine FloTek s’appuient sur un flux d’air passif optimisé pour le refroidissement. Les armoires peuvent être placées dans des salles de données de manière aléatoire ou dans des configurations d’allée chaude/froide.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 n° 14-18
cUL Listed to CSA C22.2 No. 14-18
Les portes perforées satisfont ou dépassent les exigences de ventilation des fabricants en matière d'espace ouvert et de débit d'air.
IEC 60529, IP20
Perforated doors meet or exceed manufactures open space/air flow ventilation requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les portes avant et arrière et la partie supérieure entièrement perforée permettent un mouvement d’air maximal autour de l’équipement ; conforme aux exigences d’espace ouvert du fabricant du serveur.
- La porte d'entrée rigide en extrusions d'aluminium et en acier perforé formé offre un aspect très attrayant et une grande durabilité.
- Les modèles sans côtés s'emboîtent rapidement pour faciliter l'installation dans les applications suspendues.
- La poignée pivotante à bouton-poussoir à verrouillage à trois points sur la porte avant permet un accès facile mais contrôlé ; deux clés sont incluses
- Les portes arrière sont divisées pour un accès facile et comprennent une poignée pivotante à 3 points, à profil bas et verrouillable.
- Deux jeux d’angles de cadres à trous carrés de 19-po supportent l'avant et l'arrière de l'équipement.
- Les cornières de racks sont réglables en permanence de l'avant à l'arrière pour une plus grande souplesse de positionnement.
- La plaque d’obturation supérieure permet d’acheminer facilement des câbles, des câbles préconnectés et des panneaux de brassage
- Fond ouvert avec supports intégrés à boulonner
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.