Armoire de serveur à conduite supérieure ProLine FloTek TD
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoire de serveur à conduite supérieure ProLine FloTek TD
Le ProLine FloTek TD améliore l’efficacité de l’équipement et réduit les coûts énergétiques en dirigeant l’échappement chaud de l’armoire vers le haut au-dessus du plénum ou du plafond suspendu et loin de l’air de la chambre froide. Photo d’illustration avec des panneaux d’obturation sans outil (à encliqueter) installés. Commander séparément
Normes industrielles
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conçu pour une utilisation avec des serveurs montés en rack, des serveurs en lame et d’autres équipements de 19-po.
- Le conduit supérieur réglable (cheminée) est fourni en deux hauteurs standard différentes pour s’adapter à différents plafonds de centre de données.
- La cheminée est pré-assemblée et expédiée à l’intérieur de l’armoire pour faciliter l’assemblage et éviter les colis supplémentaires et les dommages liés au transport.
- Connecteurs S fournis avec la cheminée pour faciliter la connexion aux conduits de travail HVAC.
- Joint d’étanchéité périphérique fourni avec la cheminée pour empêcher le gaz d’échappement chaud de se mélanger au flux d’air froid
- L’armoire est fournie avec des joints et des panneaux de blocage pour éliminer toute dérivation d’air froid.
- Comprend deux ensembles d’angles de montage entièrement réglables qui sont marqués RU à l’avant et à l’arrière pour faciliter l’assemblage.
- La base ouverte permet l’entrée de câble sous plancher
- La porte avant entièrement perforée fournit un flux d’air froid illimité à l’équipement
- Les rails de montage étanches avant de 19-po et les plaques de blocage d’air haut/bas empêchent la dérivation de l’air froid.
- Une porte arrière solide dirige l’échappement chaud dans la cheminée pour empêcher le mélange avec le flux d’air froid.
- L’efficacité du centre de données augmente lorsque les flux d’air froid et chaud sont maintenus séparés, ce qui entraîne des températures CRAC plus élevées (flux d’air froid vers l’équipement).
- Réduit les besoins énergétiques globaux grâce à une distribution d’air froid plus efficace vers l’équipement
- Permet une augmentation des charges thermiques et des densités de serveur plus élevées à l’intérieur de l’armoire
- Peut être utilisé sur des sols surélevés et non surélevés
- La plaque d’obturation coulissante supérieure accueille les câbles, les faisceaux de câbles et les panneaux de brassage préconnectorisés.
- Cheminée fournie avec joint d’étanchéité et connecteurs S
- Porte avant attrayante et rigide faite d’extrusions d’aluminium et d’acier perforé formé, avec plus de 60 pour cent d’espace ouvert pour un flux d’air froid libre vers l’équipement.
- La porte avant est à charnière gauche et réversible
- Les portes avant et arrière sont équipées d’un système de loquet multipoint à clé, de type coffre-fort, et d’un verrouillage à clé central pour garantir la sécurité.
- La porte arrière solide est entièrement étanche pour s’assurer que tous les gaz d’échappement chauds sont dirigés vers le conduit supérieur.
- La digue d’air avant entoure les angles du rack de montage pour empêcher la dérivation de l’air froid.
- La partie supérieure et les côtés sont en acier formé
- Les angles de cadre ont un espacement de trous carrés de 0,375-po selon la norme EIA
Spécifications
Color | Jet Black |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Material | Acier |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.