Support d’anneau en forme de D avant-arrière ProLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Support d’anneau en forme de D avant-arrière ProLine
Le support d’anneau en forme de D avant-arrière gère l’acheminement des câbles entre l’avant et l’arrière d’un coffret. Il peut être utilisé avec des supports d’anneau en forme de D universels ou des supports de transition en option pour une flexibilité accrue dans la gestion des câbles. Le support se monte sur n’importe quel châssis ProLine. Il sécurise le câble avec des supports d’anneau en forme de D qui s’ouvrent et se ferment pour un acheminement sécurisé avec un accès facile pour les changements de câblage. Les anneaux en forme de D peuvent être orientés pour une gestion verticale, avant-arrière ou latérale des câbles. Veuillez noter que le kit comprend les anneaux en forme de D et le matériel de montage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le support d’anneau en forme de D avant-arrière gère l’acheminement des câbles entre l’avant et l’arrière d’un coffret.
- Il peut être utilisé avec des anneaux en forme de D universels ou des supports de transition en option pour une flexibilité accrue dans la gestion des câbles.
- Le support se monte sur n’importe quel châssis ProLine
- Il sécurise le câble avec des anneaux en forme de D qui s’enclenchent en position ouverte et fermée pour un acheminement sécurisé avec un accès facile pour les modifications de câblage.
- Les anneaux en forme de D peuvent être orientés pour une gestion verticale, avant-arrière ou latérale des câbles.
- Le kit comprend les anneaux en forme de D et le matériel de montage
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.