Cornières ProLine G2 de 19 pouces
Hover to magnify image or click to enlarge
Cornières ProLine G2 de 19 pouces
Les cornières ProLine G2 sont montées à l’aide de fixations BV-M6 au lieu de la traditionnelle combinaison écrou-cage et vis. La hauteur de la cornière et le nombre d’unités de rack sont optimisés pour les hauteurs de cadre ProLine G2. Les cornières ont deux surfaces de montage adaptées à l’attachement des équipements et accessoires montés sur rack. Les cornières sont conformes aux normes de montage pour rack AN SI/EIA RS-310-D.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fournis par paires
- Peuvent être montés directement sur le cadre ou à des profondeurs variables à l’aide de rails de montage en racks réglables ou de sangles grillagées ; une fois montés sur le cadre il y a 44 mm entre l’ouverture de la porte et la surface de montage de la cornière
- Châssis mono-baie : dans un cadre de largeur 600 mm, les cornières peuvent être montées en ligne avec le cadre; dans un châssis de largeur 800 mm, des rails de montage de rack réglables ou des supports de réduction de cadre sont requis (vendus séparément) pour obtenir un espacement de rack de 19 pouces
- Châssis double baie : dans un cadre de largeur 1200 mm, les montants centraux doivent être utilisés pour créer une surface de montage au centre de l’armoire pour chaque baie ; dans un cadre de 1600 mm, les montants centraux sont à nouveau requis en plus des supports de réduction de cadre ou des rails de montage pour rack réglables pour obtenir un espacement de rack de 19 pouces
- Les cornières taraudées accueillent 10 à 32 vis pour le montage de l’équipement
- Les angles de cadre à trous carrés acceptent à la fois les vis et les écrous-cages anglais et métriques : le plus souvent des vis M5, M6 et 10-32
- Les étagères, tiroirs et guides en option nécessitent deux jeux cornières pour être fixés au cadre
- Tout le matériel de montage pour l’installation de cornières dans le cadre est inclus ; le matériel de montage pour fixer les équipements/accessoires montés sur rack aux cornières est soit fourni avec l’article, soit acheté séparément
- Les cornières taraudées sont fabriquées à partir d’acier conducteur calibre 12 (2,5 mm), tandis que les cornières à trous carrés sont en acier conducteur de calibre 14 (1,75 mm)
- Charge de base de 9,1 kg (20 lb) par unité de rack pour l’équipement de moins de 508 mm (20 po) de profondeur ; tous les équipements de plus de 20 po de profondeur nécessitent le support de cornières arrière.
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.