Cadres de sectionnement ProLine G2
Hover to magnify image or click to enlarge
Cadres de sectionnement ProLine G2
Les cadres de sectionnement ProLine G2 peuvent être utilisés avec les portes et les composants de sectionnement ProLine G2 pour configurer une solution d’armoire de sectionnement personnalisée à partir des composants d’armoire modulaire standard.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier laminé de calibre 12 (2,5 mm) avec coins soudés et profil de châssis hybride pour des performances supérieures sous une forte charge
- Le cadre comprend un rail DIN standard de 25 mm, avec une alternance de trous rectangulaires et ronds
- Finition laquée en polyester gris clair texturé RAL 7035
- Conception et construction similaires à d’autres châssis ProLine G2, mais incorpore un décalage de 100 mm en raison de la présence d’une porte à meneau de 200 mm dans la solution de porte de sectionnement
- Comprend une combinaison de montants centraux/verticaux amovibles à l’avant et à l’arrière de l’armoire, aussi avec un décalage de 100 mm
- Un cadre de sectionnement spécifique est requis pour toute solution d’armoire de >1000 mm de largeur ; les largeurs de 1000 mm ou moins utilisent un châssis mono-baie standard
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.