ProLine G2 Disconnect Mounting Subpanel
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Disconnect Mounting Subpanel
ProLine G2 Disconnect Components are used with ProLine G2 Disconnect Frames and Doors to configure a custom Disconnect Enclosure Solution for widths >1000 mm wide. These components are identical to the standard ProLine G2 components (i.e. ProLine G2 Solid Tops, Gland Plates, Mounting Subpanel) with the exception that the center support is offset 100mm (to accommodate the hinged mullion).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Disconnect specific mounting subpanels are required for frames greater than 1000mm in width; any width 1000mm or less uses a standard mounting subpanel
- 10 gauge (3.0 mm) mild steel; conductive plated option only
- Includes eight sets of EZ-Load Glide Blocks, BV-M6 and Hex Bolts for securing
- Similar in construction and function to the standard mounting subpanel, but with 100mm offset mounting holes near the middle of the subpanel, due to the presence of the disconnect mullion door in the enclosure solution
- Disconnect mounting subpanel comes standard with Disconnect Package
Spécifications
Thickness | 3.4 mm |
Thickness | 10 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.