Sous-panneau de montage de sectionnement ProLine G2
Hover to magnify image or click to enlarge
Sous-panneau de montage de sectionnement ProLine G2
Les composants de déconnexion ProLine G2 sont utilisés avec les cadres et les portes de déconnexion ProLine G2 pour configurer une solution de boîtier de déconnexion personnalisée pour des largeurs supérieures à 2000 mm. Ces composants sont identiques aux composants standard du ProLine G2 (c.-à-d., capots solides ProLine G2 plaques d’obturation, sous-panneau de montage), à l’exception du support central qui est décalé de 100mm (pour accueillir le meneau articulé).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Des sous-panneaux de montage spécifiques à la déconnexion sont nécessaires pour les châssis de plus de 1000 mm de largeur ; toute largeur de 1000 mm ou moins utilise un sous-panneau de montage standard
- 10 jauge (3,0 mm) acier doux ; option avec plaque conductrice uniquement
- Comprend huit jeux de blocs glissières EZ-Load, BV-M6 et boulons hexagonaux pour la fixation
- Mêmes construction et fonction que pour le sous-panneau de montage standard, mais avec des trous de montage de 100mm de décalage près du milieu du sous-panneau, en raison de la présence de la porte à meneau de déconnexion dans la solution d’armoire
- Le sous-panneau de montage de déconnexion est livré en standard avec l’ensemble de déconnexion
Spécifications
Thickness | 3.4 mm |
Thickness | 10 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.