Rack à accès complet ProLine G2
Le rack à accès complet est une adaptation du châssis de cadre pivotant à usage intensif ; il a une fonction similaire mais permet à présent au châssis de cadre de pivoter complètement hors de l’armoire pour offrir un accès complet à l’équipement en rack 19 pouces. L’ajustement de profondeur jusqu’à 190 mm (environ 7,5 pouces) a également été intégré dans la solution pour accueillir l’équipement qui dépasse du châssis du rack. L’alignement sur la gauche est la seule configuration standard, et la largeur minimale du cadre doit être de 800 mm pour permettre au châssis du rack de pivoter complètement hors de l’armoire. Un panneau de fermeture avec poignée est inclus en standard pour occuper l’espace adjacent au châssis du rack. L’alignement sur la gauche est la seule configuration standard, et la largeur minimale du cadre doit être de 800 mm pour permettre au châssis du rack de pivoter complètement hors de l’armoire. Un panneau de fermeture avec poignée est inclus en standard pour occuper l’espace adjacent au châssis du rack. Le rack à accès complet est homologué pour une capacité de charge jusqu’à 136 kg (300 lb).
Fonctions
- Les parties horizontale du châssis de rack sont de calibre 10 (3,0 mm), tandis que les parties verticales sont de calibre 12 (2,5 mm)
- Tout le matériel de montage est inclus pour une installation dans des armoires de 800 mm de large
- Un réglage de la profondeur jusqu’à 190 mm (~7,5 po.) a également été intégré dans la solution pour pouvoir accueillir des équipements qui dépassent le châssis du rack
- L’alignement sur la gauche est la seule configuration standard, et la largeur minimale du châssis doit être de 800 mm pour permettre au châssis du rack de pivoter complètement hors de l’armoire.
- Le panneau de fermeture avec poignée est inclus pour occuper l’espace adjacent au châssis du rack.
- Capacité de charge de 136 kg (300 lb).
Spécifications
Thickness | 3.4 mm |
Thickness | 10 ga |
Load Rating | 136 kg |
Load Rating | 300 lb |
Color | Jet Black |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.