Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2P206G_PROLINEG2_GalvSubPnl_Install, Modular Enclosure Systems, Proline G2, Subpanel, Rack Mount and Grid Network/Rail System, Galvanized Subpanel, Full Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Full Mounting Subpanels

The ProLine G2 Subpanel is part of the new patent pending EZ-Load Mounting System which was designed to maximize space utilization and to make loading the subpanel faster and safer by providing a variety of loading options. The EZ-Load Glide Blocks can be used to load a subpanel vertically from the front, rear or side. Additionally, they can be used to load the subpanel horizontally-a new method for a more controlled option to load a subpanel into a modular enclosure.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.