Châssis de cadre pivotant robuste ProLine G2
Hover to magnify image or click to enlarge
Châssis de cadre pivotant robuste ProLine G2
Le châssis de cadre pivotant robuste ProLine G2 permet le pivotement d’un équipement de rack de 19 po ou des panneaux de rack pour une meilleure accessibilité. La nouvelle option de pivot central permet une rotation à 350 degrés avec une charge de base de 181 kg (400 lb). L’option de décalage gauche ou droit permet au châssis de pivoter hors de l’armoire et de la faire pivoter à 140 degrés. Les charnières permettant une rotation à 170 degrés sont un accessoire optionnel.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Trois options de pivotement pour une flexibilité maximale (centre, gauche, droite)
- Conforme à la norme ANSI/EI A RS-310-D de montage sur rack
- Se monte à l’intérieur du châssis à n’importe quel emplacement vertical ; peut être situé à n’importe quelle profondeur à l’aide de sangles grillagées/système de rail ; le montage plus profond affecte le degré d’ouverture du châssis de pivotement
- Des châssis de rack sont disponibles pour les châssis d’armoires de 600 et 800 mm de large ; pour les armoires de 600 mm de large, le châssis de rack utilise la largeur totale ; pour les armoires de 800 mm de large, il y a 200 mm de largeur supplémentaire et le châssis de rack peut être installé de chaque côté ou au centre
- Peut être installé dans la baie de droite, de gauche ou les deux des châssis de largeur 1200 mm, à l’aide d’un système de montant central ; des supports de réduction de châssis peuvent également être utilisés pour accueillir une variété de largeurs de châssis
- L’option de pivot central permet une rotation à 350 degrés ; l’option de décalage à gauche ou à droite permet une rotation de 140 degrés et fait partiellement pivoter le châssis hors du châssis extérieur ; les charnières en option permettent une rotation à 170 degrés et font pivoter le cadre complètement hors du châssis extérieur
- Comporte des découpes pour monter les supports d’attache de châssis (non inclus) pour la gestion des câbles
- Les châssis de cadre pivotant pleine hauteur sont montés sur le haut et le bas du châssis de l’armoire ; des châssis de cadre pivotant de plus petite taille peuvent être montés sur les châssis verticaux ou sur les sangles grillagées (commander séparément)
- Fourni avec loquet quart de tour, le matériel de montage et les supports de montage
- Les trous de montage peuvent loger les écrous-cage anglais ou métriques, commandés séparément
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.