ProLine G2 High-Performance Pagoda Exhaust Vent Cutout Top
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 High-Performance Pagoda Exhaust Vent Cutout Top
The High-Performance Pagoda Exhaust Vent Cutout Top has a cutout that accepts one high-performance pagoda vent.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Cutout top for High-Performance, Pagoda Exhaust Vents
- Bolts are furnished to hold top in position (lifting eyes can be used in place of bolts)
- Seamless, polyurethane gasket between top and frame (UL component recognized) provides a water-tight, dust-tight seal against moisture and contaminants
- Ground studs are included
- Note: A High Performance Pagoda Exhaust Vent can be used with any ProLine G2 solid top by requesting a cutout modification
Spécifications
Thickness | 1.52 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.