Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2K2068 Proline G2 Industrial Package 3R Hover to magnify image or click to enlarge

Ensembles industriels ProLine G2, type 3R

Les ensembles industriels ProLine G2 offrent des armoires équipées pour usage immédiat rendant inutile la commande séparée de chaque composant. Pour plus de commodité, un numéro de pièce unique comprend un châssis, une ou plusieurs portes chevauchantes, une poignée à cadenas, un toit plein, un couvercle arrière plein, un sous-panneau de montage complet, un socle de plaque d’obturation et des anneaux de levage. Pour les applications de jonction/accouplement, les couvercles latéraux et kits de matériels de couvercles doivent être commandés séparément. Pour éviter l’oxydation dans les environnements 3R, tout le matériel a été remplacé par de l’acier inoxydable ou a reçu un placage supplémentaire.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 12; File No. E61997

Conformes aux normes NEMA type 3RX

CSA File Number 42186; Type 3R, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.