Panneau de séparation interne ProLine G2
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneau de séparation interne ProLine G2
Le panneau de séparation interne est conçu pour être monté le long du plan horizontal, de la même manière que l’étagère de cadre, et séparer l’armoire en plusieurs compartiments verticalement. Le panneau de séparation interne est généralement utilisé dans le cadre d’une solution d’armoire à porte partielle.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les panneaux de séparation et d’extension sont de calibre 16 (1,5 mm), tandis que les supports de montage sont de calibre 14 (1,75 mm)
- Peinture en poudre polyester RAL 7035, gris clair texturé
- Tout le matériel de montage est inclus
Spécifications
Thickness | 1.52 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.