ProLine G2 Internally Mounted Gland Plate
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Internally Mounted Gland Plate
The internally mounted gland plate functions in a similar manner as the standard gland plate; facilitating cable passage into an enclosure, while maintaining NEMA 12 environmental rating and maintaining the ability to support the weight of a person. Where the internally mounted gland plate differs is in installation. The standard gland plate requires access to the bottom of the enclosure to affix the solution, while the internally mounted gland plate is secured to a series of brackets installed from inside the enclosure. This solution is great for applications where lifting capability is limited, or after enclosure population when access to the bottom of the enclosure is limited.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Limited adjustability of plates for access point repositioning; additional gasketing supplied for creation of second access point
- Installation bracketry and hardware included
- Commonly used in conjunction with plinth base (standard or fully-sealed), mobile base, transportation base, or casters/levelers; all sold separately
Spécifications
Thickness | 1.9 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.