Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2ALB12_LiftingBar; PROLINE G2; P2ALB12; P2ALB13; P2ALB14; P2ALB15; P2ALB16; P2ALB17; P2ALB18; P2ALB19; P2ALB20; P2ALB21; P2ALB22; P2ALB23; P2ALB24; P2ALB5; P2ALB26; P2ALB27; P2ALB28; P2ALB29; P2ALB30 Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Lifting Bars

Lifting Bars provide the best load distribution while lifting joined enclosures, each containing up to 3000 lbs. per bay of equipment and cabling. Bars mount to top of enclosure frame corner blocks and do not require removal of top cover for installation. Kit consists of two bars, bolts and washers.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 0.25 in
Thickness 6.3 mm
Color n/a
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.