ProLine G2 Lifting Eyes
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Lifting Eyes
Lifting Eyes are used for lifting ProLine G2 modular frames and for fastening ProLine G2 top accessories to the frame.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Lifting eyes thread into corner blocks in a frame
- Furnished in sets of four
- Lifting Eyes are designed for overhead lifting in conjunction with shackles and a spreader bar. Use of shackles instead of hooks is preferred. The angle between the top of the enclosure and the cable or chain must be at least 45°. Use only slings and spreader bars that are designed for the specific application and are in compliance with regulations established by OSHA, ASME, ISA, ASTM and other governing agencies.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.