Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ProLine G2 Interlock; Group; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING; P2AMIB; P2AMIE; P2AMIEL; P2AMIP; P2AMIS; P2AMISB Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Mechanical Interlock

The Mechanical Interlock solution and associated components have been redesigned to simplify installation and increase operator safety. The solution is based around a ½-in (~13 mm) Aluminum Hex Rod, which feeds through door actuators positioned only at the top of the enclosure(s). The door-mounted activator brackets engage with the actuator(s), also installed in series is a hook and capture system: the combination of actuator and hook increases safety by preventing system re-energization without closure of all secondary doors and the primary door.

The components can be combined to safely interlock any number of enclosure configurations, including applications where a rear door or series of doors are present. Note that interlock components will work with all door options (solid single, overlapping double, window, and disconnect), mounting on the upper door bar near the center to provide maximum security.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Peinture poudre structurée
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.