ProLine G2 Panel Support Bracket
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Panel Support Bracket
The panel support bracket can be used in the vertical center sides of the ProLine G2 Mounting Subpanel to provide additional subpanel support.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conductive finish
- Set of 2 brackets
- Mounting hardware included; attaches to frame using BV-M6 fastener, and subpanel using metric hex bolts
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.