Sous-panneau partiel et sous-panneau pour montage latéral ProLine G2
Hover to magnify image or click to enlarge
Sous-panneau partiel et sous-panneau pour montage latéral ProLine G2
Le sous-panneau partiel ProLine G2 se fixe au châssis ou aux sangles grillagées et facilite le montage des composants sans occuper trop d’espace interne ; également disponible en configuration latérale.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier doux de calibre 12 (2,5mm) ; disponible en finition peinture blanche ou conductrice
- Brides sur les quatre côtés pour une rigidité accrue
- Les sous-panneaux partiels peuvent être placés dans la position la plus reculée dans l’armoire à n’importe quelle hauteur verticale par incréments de 25 mm ou placés à la profondeur souhaitée à l’aide de sangles grillagées (non incluses)
- Les sous-panneaux partiels à fixation latérale peuvent être placés de chaque côté à n’importe quelle hauteur verticale par incréments de 25 mm
- Tout le matériel de montage est inclus
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.