Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2APBMBK_PlinthMtgBrktDetail_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Plinth Base Mounting Bracket Kit

The Plinth Base Mounting Bracket Kit secures to the cast aluminum corner blocks of the standard Plinth Base. The bracket kit serves two functions: the first function is to facilitate floor mounting, and the second is to run a grid network for cable management.

Previously, it was challenging to secure an enclosure to the floor, but with the bracket kit the mounting holes are now easily accessible from inside the cabinet after gland plate removal. Grid straps can also now be mounted to the Plinth Base Mounting Bracket Kit to secure cables entering or leaving the cabinet through the base.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.