Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ProLine G2 External Disconnect Barrier Panel; Photo Rendering, CAD Rendering; 36805; 36806; 36807; 36808; 36811; 36812; 36813; P2CBD185; P2CBD186; P2CBD205; P2CBD206; P2CBD208; P2CBD225; P2CBD226 . Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Sequestr Barrier Panel

Similar in design and function to the standard Barrier Panel, the ProLine G2 Sequestr Barrier Panel is used to join enclosures, while at the same time segregating higher voltage/amperage components in the ProLine G2 Sequestr enclosure from the adjacent controls enclosure. The ProLine G2 Sequestr Barrier Panel incorporates a cutout for passage of the mechanical interlocking components.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.52 mm
Thickness 16 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.