ProLine G2 Side Cover
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Side Cover
ProLine G2 Solid Sides enclose the open sides of the modular enclosure frame and have innovative design elements incorporated to ensure fast installation and enhanced structural support.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Hinge hanger on top for easy alignment
- Formed steel hems on the sides of the covers for enhanced structural support and to protect user from sharp edges
- Seamless polyurethane gasket (UL component recognized) provides a water-tight, dust-tight seal against moisture and contaminants
- Attach to enclosure frame with low-profile, flat head screws
- Door can be reversed without removing the side covers
- Used on the sides of the ProLine G2 frame
- Not suitable as a barrier between enclosures (instead use the ProLine G2 barrier panel)
- Two grounding studs
- All mounting hardware included
- Side Covers are finished with paint over plated surfaces
Spécifications
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.