ProLine G2 Support Bracket Kit
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Support Bracket Kit
Support Brackets cross the depth of a modular enclosure and can be used for additional support for heavy devices mounted on the sides or tops.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Brackets provide additional support for large air conditioners or other heavy devices that can be mounted on ProLine G2 sides or tops
- Can be positioned at various heights to accommodate any size air conditioner or device
- Support brackets fit on the sides, top or base (along the depth) to provide two horizontal rigid supports
- Furnished in pairs
- Installation hardware included
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.