Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2Tmm265 Proline G2 Top Mount Module Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Top Mounting Module

The Top Mounting Module installs to the top of an enclosure providing space for cable management, and facilitating cable passage into the enclosure from above. The module is constructed from a mini ProLine frame, and as such is joinable to accommodate multi-bay solutions. Removable covers are supplied with the module for sealing purposes, while the standard Solid Top (sold separately or included with Industrial Package) is used to enclose the solution as it is mounted to the top of the module.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

NEMA Type 12 environmental rating

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.5 mm
Thickness 16 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.