Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ProLine G2 Vented Gland Plate; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING; 31058; P2BGPV68 Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Vented Gland Plate

The Vented Gland Plate is used in conjunction with the Vented Plinth Base Covers to passively cool electronics within an enclosure, while maintaining the NEMA 12 rating. The Vented Gland Plate is constructed in a similar manner as the standard G2 Gland Plate, but in place of a number of the plates is an aluminum filter, or combination of filters, protected on the top and bottom by vented plates that facilitate air passage. Each gland plate solution has a single adjustable foam-gasketed gland that permits cable entry into the enclosure. Although the solution is robust, it is not recommended to stand directly on the vented plate/filter.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.9 mm
Thickness 14 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.