Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2AWB_WallBracketsEnclAssy_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Wall Brackets

The ProLine G2 Wall Bracket secures the top of an enclosure to a fixed surface such as a wall, and protects against enclosure tipping. The kit comes with a single pair of brackets and mounting hardware to affix brackets to the enclosure. The kit secures both the top and bottom of an enclosure to a fixed surface such as a wall. The same brackets are used in both the Anti-Tip and Wall Bracket kits.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 3.4 mm
Thickness 10 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.