Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINEGoldDblBayGroup Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Console de bureau PROLINE, série Gold, double baie, type 12

La console de bureau double baie ProLine série or offre une surface idéale pour le montage de commandes IHM telles que claviers, commutateurs, signaux lumineux ou cadrans, et est conçue de manière ergonomique pour que les opérateurs puissent s’asseoir ou se tenir debout pendant leur travail. Dotée de portes avant et arrière pour un accès facile, la console offre un grand espace pour le montage des composants et des contrôles internes et peut être configurée en cercle en utilisant un coin accessoire.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E61997

NEMA/EEMAC type 12

IEC 60529, IP 55

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.