Console de bureau PROLINE série Gold, baie unique, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Console de bureau PROLINE série Gold, baie unique, type 12
La console de bureau série or ProLine offre une surface idéale pour le montage de contrôles IHM telles que les claviers, commutateurs, lumières ou cadrans, et est conçue de manière ergonomique pour permettre aux opérateurs de travailler assis ou debout. La console offre également un grand espace pour le montage des composants et des contrôles internes et peut être configurée en cercle en utilisant une console de coin.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; Type 4, 12 ; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP55, IP66
IEC 60529, IP55, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Dessus incliné à 25 degrés
- Joints entièrement soudés et lisses
- Le support de porte supérieure permet un fonctionnement à une seule main
- Poignée de porte supérieure intégrée
- Les verrous quart de tour maintiennent solidement la porte supérieure en position fermée
- Système de verrou ProLine et poignées pivotantes à verrouillage à clé sur les portes avant et arrière des armoires à double accès
- Les rails internes sur les armoires à double accès facilitent le montage des composants internes ProLine
- L’accès complet et facile offre un espace de montage maximal aux composants intérieurs
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.