ProLine Grounding Kit Wires
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine Grounding Kit Wires
The Grounding Kit allows a ProLine or ProLine G2 enclosure to be grounded to VDE specifications. Includes six 12-gauge wires 411 mm (16.19) long with ring terminations and M6 mounting hardware.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Includes six 12 gauge wires 16.19-in. (411-mm) long with ring terminations and M6 mounting hardware
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.