Chemin de câbles horizontal ProLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Chemin de câbles horizontal ProLine
Le chemin de câble horizontal ProLine de est utilisé pour acheminer les câbless de l'avant vers l'arrière dans une armoire de serveur de données. Il se monte sur un côté ou en haut d’une sangle grillagée à 1 ou 3 lignes. Il peut également être monté directement sur les canaux de montage avec le kit de montage APSM6CN. Ce produit offre la possibilité d’utiliser plusieurs unités ensemble.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le chemin de câble horizontal ProLine est utilisé pour acheminer le câble de l'avant vers l'arrière dans une armoires de serveur ou un boîtier de données.
- Il se monte sur un côté ou en haut d’une sangle grillagée à 1 ou 3 lignes.
- Il peut également être monté directement sur les canaux de montage avec le kit de montage APSM6CN.
- Ce produit offre la possibilité d’utiliser plusieurs unités ensemble.
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.