Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

WhiteKeyboardTraytrans Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Compartiment pour clavier ProLine-PC

Le compartiment pour clavier est un module scellé autonome qui se fixe à une ouverture avant. La porte verrouillable sur charnière le long du bord inférieur possède des verrous à bouton-poussoir. Le clavier PC repose sur une étagère à roulement à billes avec un pose-mains souple. Pour le PKBC6R, le plateau de la souris glisse de sous l’étagère. Le joint de mousse sans soudure garantit l’étanchéité de la porte à la poussière. La porte se verrouille en position sous l’étagère étendue pour la fixer en position ouverte. Le trou et passe-fil à l’arrière du compartiment permettent de faire passer le câble du clavier dans l’armoire.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.52 mm
Thickness 16 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.