Étagère pour clavier PC - ProLine
L’étagère pour clavier stylisée est réversible, et offre donc deux façons de monter le clavier. Un clavier standard peut être placé dans le côté encastré. La section encastrée est à 5 degrés par rapport à l’horizontale, avec une débouchure permettant le passage du câble du clavier. Le côté affleurant de l’étagère fournit une surface de montage à 12 degrés pour un clavier à membrane. Le trou et passe-câble arrière de l’étagère permettent de faire passer le câble du clavier dans l’armoire. L’étagère est dotée d’extrémités moulées et d’une extrusion en aluminium sur le bord avant pour plus de style et d’ergonomie ; elle fonctionne aussi comme un repose-poignet pour l’orientation ergonomique du clavier. La surface de montage arrière est étanche pour maintenir l’intégrité UL et CSA de l’armoire.
Fonctions
- Le bandeau en aluminium et les côtés moulés sont dotés d’une finition noire texturée RAL 9005 en poudre à base de polyester ; l’étagère a une peinture gris clair texturée RAL 7035 en poudre à base de polyester.
- L’étagère est en acier calibre 14
- L’étagère est réversible, et offre deux façons de monter le clavier : l’option latérale encastrée est à 5 degrés par rapport à l’horizontale, avec une débouchure pour faire passer le câble du clavier dans l’intérieur de l’armoire ; le côté affleurant de l’étagère fournit une surface de montage à 12 degrés pour les claviers à membrane.
- Le trou et passe-câble arrière de l’étagère permettent de faire passer le câble du clavier dans l’armoire. La surface de montage arrière est étanche pour maintenir l’intégrité UL et CSA de l’armoire.
- L’étagère est dotée d’extrémités moulées et d’une extrusion en aluminium sur le bord avant pour plus de style et d’ergonomie ; elle fonctionne aussi comme un repose-poignet pour l’orientation ergonomique du clavier.
Spécifications
Thickness | 1.9 mm |
Thickness | 14 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.