Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINEWritingShelfDetail Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Étagère pour clavier PC - ProLine

L’étagère pour clavier stylisée est réversible, et offre donc deux façons de monter le clavier. Un clavier standard peut être placé dans le côté encastré. La section encastrée est à 5 degrés par rapport à l’horizontale, avec une débouchure permettant le passage du câble du clavier. Le côté affleurant de l’étagère fournit une surface de montage à 12 degrés pour un clavier à membrane. Le trou et passe-câble arrière de l’étagère permettent de faire passer le câble du clavier dans l’armoire. L’étagère est dotée d’extrémités moulées et d’une extrusion en aluminium sur le bord avant pour plus de style et d’ergonomie ; elle fonctionne aussi comme un repose-poignet pour l’orientation ergonomique du clavier. La surface de montage arrière est étanche pour maintenir l’intégrité UL et CSA de l’armoire.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.9 mm
Thickness 14 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.