Étagères ProLine-PC pour clavier/souris intégré
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagères ProLine-PC pour clavier/souris intégré
Une combinaison clavier/souris en élastomère est intégrée dans l’étagère pour clavier. Le clavier comporte 101 touches et les câbles fournis sont compatibles avec les connexions USB. La surface arrière est dotée d’un joint d’étanchéité pour maintenir l’intégrité UL et CSA de l’armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Une combinaison clavier/souris en élastomère est intégrée dans l’étagère pour clavier
- Les câbles fournis sont compatibles avec les connexions USB
- La surface arrière est dotée d’un joint d’étanchéité pour maintenir l’intégrité UL et CSA
Spécifications
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.