Poignée de verrouillage ProLine S1 à barrillet alternatif
Hover to magnify image or click to enlarge
Poignée de verrouillage ProLine S1 à barrillet alternatif
La poignée de verrouillage alternative ProLine S1 s’adapte aux portes de boîtiers ProLine S1 assurant la sécurité des composants à l’intérieur de celui-ci.. Le verrouillage à clé alternatif est une clé différente de la clé standard, ce qui permet de varier les niveaux d’accès au boîtier.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La poignée de verrouillage alternative ProLine S1 s’adapte aux portes de boîtiers ProLine S1 assurant la sécurité des composants à l’intérieur de celui-ci.
- Le tambour alternatif 333 permet d’avoir différents niveaux d’accès au boîtier ou plusieurs clients au sein d’une même installation.
- Il est disponible en option au verrou à un ou trois points
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.