Kits de roulettes et niveleur ProLine S1
Les kits de roulettes/niveleurs sont disponibles avec une charge de base soit légère (900 lbs.), soit intense (3000 lbs.). Les kits sont composés d’un ensemble de quatre roulettes/niveleurs et de tout le matériel d’assemblage. Chaque roulette est facilement assemblée au coffret et pivote pour permettre un mouvement facile de l’armoire. Les roulettes sont fabriquées en matériau composite noir. Les niveleurs sont facilement réglables vers le bas et sécurisés avec des écrous de verrouillage fournis. Ces kits roulettes/niveleurs sont conçus pour déplacer un coffret jusqu’à son emplacement final.
Les roulettes sont conçues pour déplacer le coffret sur de courtes distances dans l’espace intérieur du bâtiment. Elles ne sont pas destinées pour le transport ou l’expédition. Lors du transport de l'armoire par un transporteur, la palette d’expédition doit s’étendre à son cadre et les roues ne doivent supporter aucune charge pendant l’expédition. Les roues doivent être utilisées sur des surfaces lisses, plates et dures. Les sols avec fissures, jointures, débris, pentes descendantes ou montantes doivent être évités. Faire toujours preuve de prudence lors du déplacement des armoires afin d’éviter tout basculement. Les roulettes ne sont pas conçues pour des surfaces extérieures telles que l’asphalte, le gravier et autres surfaces molles. Contactez nVent HOFFMAN pour plus de détails.
Fonctions
- Les kits de roulettes/niveleurs sont disponibles avec une charge de base légère (900 livres.) ou intense (3000 livres.)
- Les kits sont composés d’un ensemble de quatre roulettes/niveaux et de tout le matériel d’assemblage
- Chaque roulette est facilement assemblée au coffret et pivote pour permettre un mouvement facile de l’armoire
- Les roulettes sont fabriquées en matériau composite noir
- Les niveleurs sont facilement réglables vers le bas et sécurisés avec des écrous de verrouillage fournis
- Ces kits de roulettes/niveleurs sont conçus pour déplacer une armoire jusqu’à son emplacement final
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.