Ensemble châssis S1 ProLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Ensemble châssis S1 ProLine
Les ensembles châssis S1 ProLine constituent une solution de rack économique pour les déploiements de centres de données multi-locataires. Composés d’un châssis modulaire haute résistance et de cornières de rack réglables, les ensembles châssis ProLine S1 constituent une solution de rack en rangée flexible et extensible.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 60950-1-07
cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07
EIA 310-D (RU - Espacement, marquage et positionnement des unités de rack)
EIA 310-D (RU - Rack Unit spacing, marking and position
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pieds et niveleurs réglables combinés dans chaque coin de l'armoire
- Deux jeux de cornières de rack épaisses et en forme de L avec marquage des unités de rack sont fournis : trous taraudés (10-32) sur une face et trous carrés (0,375 po x 0,375 po) sur l’autre face
- Les cornières de rack sont entièrement réglables de l’avant à l’arrière et peuvent être facilement converties en configuration à trous carrés ou taraudés ; utilisez les trous carrés pour les armoires de serveurs et les trous taraudés pour les coffrets de communication
- Les cornières de rack sont centrées dans tous les coffrets pour un espacement de rackage de 19 pouces ; dans les coffrets de 700 mm et 800 mm de largeur, elles peuvent être ajustées pour un espacement de rackage de 23 pouces, et centrées ou inclinées d’un côté pour être utilisées avec 1 ou 2 accessoires de gestion verticale de câbles (23 pouces ne peuvent être inclinés que dans les armoires de 800 mm de large)
- Base ouverte pour une entrée de câble facile
- Compatible avec tous les accessoires ProLine S1. Voir la fiche technique de l’armoire ProLine S1 pour en savoir plus
- Construction de châssis en acier soudé multi-forme laminé à froid de calibre 12
- Le niveleur est composé d’un acier fileté de 12 mm, d’un écrou de réglage et d’un pied en composite
- CHARGE DE BASE - Statique (coffret en place et garni d’équipement) selon le test UL 2416 : 3000 lbs
- CHARGE DYNAMIQUE*- Roulette : Charge légère : 900 livres ; Charge lourde : 3000 livres ; commander séparément les kits de roulettes.
- Charge dynamique d’expédition : 1000 livres selon ASTM D4169-14 (test de distribution) et ASTM D4728 (test de vibration)
Spécifications
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.