Armoire de serveur ProLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoire de serveur ProLine
L’armoire Server ProLine refroidie passivement dispose d’une fenêtre de visualisation avant et d’un socle à roues pour la mobilité et le repositionnement des applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La porte avec fenêtre avant avec verrouillage à clé et aérations offre visibilité et ventilation.
- Base ouverte avec roulettes et niveleurs
- La porte arrière entièrement perforée favorise le flux d’air, fournissant un refroidissement passif à l’équipement.
- Les armoires de 2000 mm de hauteur comportent des portes perforées arrière fendues
- Les portes avant et arrière assurent la sécurité grâce à des poignées verrouillables
- Les loquets à ouverture rapide installés sur les panneaux latéraux permettent un accès facile pour entretien
- Couvercle supérieur entièrement perforé avec deux ports d’entrée de câble pour un accès et un entretien faciles.
- Les canaux de montage permettent un réglage infini des angles de rack d’avant en arrière.
Spécifications
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.