Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

pjnkitc Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Kit de jonction d’armoire IHM ProLine à avant incliné

Les kits de jonction permettent de joindre deux cadres de 700 mm tout en maintenant un joint environnemental étanche. Le kit de jonction pour les applications latérales (PJ2FW7) peut être monté d'un côté ou de l'autre du cadre. Les kits de jonction en haut du cadre permettent de joindre deux cadres de 700 mm tout en maintenant un joint environnemental étanche. Le kit de jonction pour les applications latérales (PJ2FW7) peut être monté d'un côté ou de l'autre du cadre, permettant ainsi aux parties avants inclinées d’être fixées à des cadres ProLine de 700 mm ou à un kit de montage mural. Kits disponibles pour une partie avant inclinée et un cadre ou une partie avant inclinée large de 1200 mm pour deux cadres réunis.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Noir
Material Caoutchouc
Finish Lisse et mate
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.