Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINEDoorClosed Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine Solid Door

Solid Doors include a removable door bar system on doors taller than 700 mm and wider than 400 mm. Hinge side is reversible. A flush bezel latch operates the 3-point latching system. Doors for 700-mm frames have 2-point latching. Hidden hinges (130-degree swing) permit attachment to the front or back of each enclosure frame. The use of a side-door adapter or a cable entry cabinet allows doors to be attached to the sides of the enclosure frame.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Poli
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.