Armoires ProLine V/D et serveur, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoires ProLine V/D et serveur, type 12
De construction robuste et scellée pour une utilisation dans des environnements humides, poussiéreux ou chauds, les armoires ProLine type 12 ont des découpures optionnelles pour la climatisation de l’équipement et serveurs voix/données .
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12; File Number E61997
NEMA/EEMAC, type 12
NEMA/EEMAC, Type 12
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Entièrement étanche pour prévenir l'entrée de contaminants, réduisant ainsi les coûts d'entretien
- Les poignées avec verrouillage à trois points fournissent un accès simple, mais contrôlé ; deux clés incluses
- Les cornières de racks sont réglables en permanence de l'avant à l'arrière pour une plus grande souplesse de positionnement.
- La base mobile permet de positionner facilement l'armoire.
- Les niveleurs et le support anti-basculement fixent l'armoire au sol
- L’ensemble AC dispose d’une découpe pour une installation facile sur site de n’importe quel climatiseur de série G SpectraCool (expédié séparément).
- La base mobile comprend des roulettes, des niveleurs et une plaque d’obturation
- La plaque d’obturation permet un acheminement facile du câble
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.