Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROTEKII2Door3RSolidClsd Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Ensembles pour ventilateurs à double charnière ProTek

Les coffrets d’ensembles de ventilateurs ProTek à double charnières sont un excellent choix, prêt à l’emploi, pour le montage de racks 19 pouces, d’appareils installés sur panneau ou autres équipements électroniques. Un pare-gouttes/soleil supérieur intégral et des ventilateurs à contrôle thermostatique fournissent un flux d’air pour refroidir l’équipement interne. Les coffrets sont disponibles en UL type 3R pour une utilisation extérieure. Une version avec fenêtre UL type 1 est disponible pour les applications intérieures. Ils sont conçus pour fournir un accès à l’avant et à l’arrière à l’équipement monté en rack de 19 po. Ils offrent une protection contre l’eau, la saleté et d’autres contaminants. ProTek est un excellent choix pour les applications où l’espace est important et la seule option reste le montage mural. ProTek est disponible dans une large gamme de dimensions, de matériaux et de configurations pour répondre à de nombreuses applications difficiles.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Porte pleine : Type 3R

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; File Number E61997

Solid Door: Type 3R

Window Door: Type 1

NEMA/EEMAC : Type 1 ou 3R

IEC 60529, IP30 or IP 32, IK 10

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.