Boîtiers CEM QLine D de type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers CEM QLine D de type 4X
Les boîtiers CEM en polycarbonate QLine D de dimensions moyennes ont une forme profilée et des vis de couvercle encastrées pour un aspect moderne tout en offrant une protection EMC adaptée aux environnements corrosifs.
Normes industrielles
Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le boîtier est en polycarbonate résistant aux chocs
- Revêtement conducteur CEM dans le socle et le couvercle
- Joint d’étanchéité en argent/silicone
- Trous de montage moulés directement sous les vis de couvercle
- Les vis de couvercle captives à tête en croix sont en acier inoxydable
- Rails de montage le long des parois latérales du boîtier et des bornes sur le couvercle pour l’installation de carte PC
- Vis de couvercle protégées par des capuchons amovibles esthétiques et résistants au vandalisme
- Plaquettes intérieures moulées pour le montage de panneaux, rails et autres composants en option
- Vis à souder fournies pour le montage du panneau en option
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polycarbonate |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.