Petit boîtier ABS
Hover to magnify image or click to enlarge
Petit boîtier ABS
QLine D polycarbonate and ABS enclosures have contoured bodies with flush cover screws for an attractive, contemporary appearance. Tough as well as stylish, they are functional in corrosive environments and can withstand occasional submersion. The ABS series shares the same features and similar physical properties as the polycarbonate but is a more economical, non-UL rated alternative.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 4X, 6, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 6, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
CSA référence 42186 : Type 4, 4X, 6, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 6, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 6, 12, 13
IEC 60529, IP67
ABS Enclosure
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Related Products
Fonctions
- Body is impact-resistant polycarbonate for PCD series and ABS for ABD series
- Opaque and clear covers are impact-resistant polycarbonate for PCD series and ABS for ABD series
- Le matériau polycarbonate est facile à percer, limer ou scier
- Les parois latérales droites permettent de regrouper des armoires multiples
- Les vis de couvercle captives à tête en croix sont en acier inoxydable
- Trous de montage moulés directement à côté des vis du couverccle
- Vis de couvercle protégées par des capuchons amovibles esthétiques et résistants au vandalisme.
- Plaquettes intérieures moulées pour le montage de panneaux, rails et autres composants en option
- Fonction de montage sur panneau sur le boîtier et le couvercle
- Un joint de mousse continu assure l’étanchéité à l’eau et aux poussières
- Vis à souder fournies pour le montage du panneau en option
- Produit sans halogène
Spécifications
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Brillance lisse |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.