Petit boîtier ABS
Hover to magnify image or click to enlarge
Petit boîtier ABS
QLine E Enclosures house larger controls, provide additional size-range options and offer greater internal mounting flexibility than smaller QLine products. Featuring contoured bodies with flush cover screws, they are functional in corrosive environments and can withstand occasional submersion. The ABS series shares the same features and similar physical properties as the polycarbonate but is a more economical, non-UL rated alternative.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 6, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 6, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Armoire polycarbonate
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 6, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP67
ABS Enclosure
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Body is impact-resistant polycarbonate for PCE series and ABS for ABE series
- Opaque and clear covers are impact-resistant polycarbonate for PCE, opaque covers are ABS for ABE series
- Polycarbonate and ABS material is easily punched, drilled, filed or sawed
- Les vis de couvercle à tête en croix sont en polyamide solide et durable
- Le couvercle comprend un trou pour fils moulé
- Rails de montage le long des parois latérales du boîtier pour l’installation de carte PC
- Plaquettes intérieures moulées pour le montage de panneaux, rails et autres composants en option
- Un joint de mousse continu assure l’étanchéité à l’eau et aux poussières
- Produit sans halogène
Spécifications
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.