Boîtiers CEM QLine I de type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers CEM QLine I de type 4X
Les boîtiers de plus grandes dimensions de la série QLine CEM, le couvercle à vis QLine I protège les contrôles plus importants des interférences électromagnétiques dans les environnements corrosifs.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 4X, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le boîtier est en polycarbonate résistant aux chocs
- Le matériau polycarbonate est facile à percer, limer ou scier
- Revêtement CEM dans le boîtier et le couvercle
- Joint d’étanchéité en argent/silicone
- Trous de montage moulés directement sous les vis de couvercle
- Plaquettes intérieures moulées pour le montage de panneaux, rails et autres composants en option
- Rails internes moulés pour montage du kit de panneau de profondeur réglable
- Vis à souder fournies pour le montage du panneau en option
- Couvercles facilement amovibles fixés au corps avec des vis de couvercle en polyamide robustes et durables
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polycarbonate |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Brillance lisse |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.