Grand boîtier ABS
Hover to magnify image or click to enlarge
Grand boîtier ABS
The largest-sized QLine enclosure, QLine I provides easy access and protects larger controls from corrosive environments. Choose from screw cover, charnière, internal mounting, variable depth and quick-release latch options to meet your design and security requirements. The ABS series shares the same features and similar physical properties as the polycarbonate but is a more economical, non-UL rated alternative.
Normes industrielles
Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
CSA référence 42186 : Type 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
ABS Enclosure
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Body is impact-resistant polycarbonate for PCI series and ABS for ABI series
- Opaque and clear covers are impact-resistant polycarbonate for PCI, opaque covers are ABS for ABI series
- Polycarbonate and ABS material is easily punched, drilled, filed or sawed
- Trous de montage moulés directement sous les vis de couvercle
- Plaquettes intérieures moulées pour le montage de panneaux, rails et autres composants en option
- Rails internes moulés pour le montage du kit de panneau de profondeur réglable
- Vis à souder fournies pour le montage du panneau en option
- Les bagues d’extension optionnelles sont en polycarbonate moulé
- Le couvercle comprend un trou moulé pour les fils
- Un joint de mousse continu assure l’étanchéité à l’eau et aux poussières
- Produit sans halogène
- Les boîtiers à couvercles vissés sont dotés de couvercles faciles à retirer, maintenus en place par des vis de couvercle à tête en croix en polyamide robustes et durables.
- Les boîtiers avec verrous à ouverture rapide sont dotées de charnières en polycarbonate et de verrous en polyester avec provision pour cadenas.
Spécifications
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Brillance lisse |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.