Verrouillage quart de tour
Hover to magnify image or click to enlarge
Verrouillage quart de tour
Le verrouillage quart de tour assure la sécurité d’une variété de boîtiers. Il est doté d’une clé et est installé à l’aide de la came de l’armoire existante sur DKL2233.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le verrouillage à clé quart de tour assure la sécurité d’une variété de boîtiers.
- Il est doté d’une clé et est installé à l’aide de la came existante de l’armoire sur DKL2233
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.