Rack Angles 19-inch
Hover to magnify image or click to enlarge
Rack Angles 19-inch
19-in. U-Shaped Rack Angles are available in square-hole and tapped-hole designs. Tapped Rack Angles have 10-32 tapped holes. Square-Hole Rack Angles are designed to accept metric or English cage nuts. 19-in. Rack Angles are fixed directly into a 600-mm wide enclosure frame. To mount 19-in. Rack Angles in 700- or 800-mm wide frames, use frame reducing brackets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Furnished in pairs
- Tapped-Hole Rack Angles are constructed from 12 gauge conductive steel, while Square-Hole Rack Angles are 14 gauge conductive steel; U-shaped, channel construction
- Tapped-Hole Rack Angles have 10-32 threaded holes; Square-Hole Rack Angles are designed to accept metric or English cage nuts. Comply with ANSI/EIA RS-310-D rack mounting standards.
- Rack Angles fit directly into 600-mm wide frames; other widths require Frame Reducing Brackets or Adjustable Rack-Mounting Rails (sold separately).
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.