Profils support 19 pouces
Hover to magnify image or click to enlarge
Profils support 19 pouces
Les cornières en U de 19 po sont disponibles avec des trous carrés et des trous taraudés. Les cornières à trous taraudés ont 10 à 32 trous taraudés. Les cornières à trous carrés sont conçues pour écrous à cages métriques ou britanniques. Les cornières de 19 po sont fixées directement dans un cadre d’armoire de 600 mm de largeur. Pour monter des cornières de 19 po dans des cadres de 700 ou 800 mm de largeur, utiliser des supports de réduction de cadre.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fournis par paires
- Les cornières à trous taraudés sont en acier conducteur de calibre 12, alors que les cornières à trous carrés sont en acier conducteur de calibre 14, construction en U.
- Elles ont 10-32 trous filetés,et sont conçues pour les écrous à cages métriques ou britanniques.. Conforme aux normes de montage en rack ANSI/EIA RS-310-D
- Les cornières se montent directement aux cadres de 600 mm de largeur. D’autres largeurs nécessitent des supports de réduction de cadre ou des rails de montage sur rack réglables (vendus séparément).
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.